Du søgte efter:

nrv nrvh

Mente du

Viser 26 produkt (er)

020-1068

Kontraventil, NRVH 28s, Maks. driftstryk [bar]: 46

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 35, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 35.00, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Multipak

020B1039

Kontraventil, NRVH 12s, Maks. driftstryk [bar]: 49

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak

020B1046

Kontraventil, NRVH 10s, Maks. driftstryk [bar]: 49

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak

020B1062

Kontraventil, NRVH 6s, Maks. driftstryk [bar]: 49

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 10, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 10.00, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak

020B1063

Kontraventil, NRVH 10s, Maks. driftstryk [bar]: 49

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 12, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak

020-1034

Kontraventil, NRVH 35s, Maks. driftstryk [bar]: 46

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 35, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 35.00, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Multipak

020-1035

Kontraventil, NRVH 35s, Maks. driftstryk [bar]: 46

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 42, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 42.00, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Multipak

020B0134

Kontraventil, NRVH 16s, Maks. driftstryk [bar]: 49

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 16, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 16.00, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Industripakke

020B1036

Kontraventil, NRVH 10s, Maks. driftstryk [bar]: 49

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 10, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 10.00, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak

020B1037

Kontraventil, NRVH 12s, Maks. driftstryk [bar]: 49

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 12, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak

Vis: