Viser 180 produkt (er)
Reservedel, GBC E 6s-22s; GBCH 6s-22s; GBC 16s-22s, Dækhætte
Type: Reservedel, Anvendes til produkt: GBC E 6s-22s; GBCH 6s-22s; GBC 16s-22s, Typebetegnelse: Dækhætte, Dækhætte
Reservedel, GBCH 28s-35s; GBC E 28s-35s; GBC 25s-35s, Dækhætte
Type: Reservedel, Anvendes til produkt: GBCH 28s-35s; GBC E 28s-35s; GBC 25s-35s, Typebetegnelse: Dækhætte, Dækhætte
Reservedel, GBC 6s-12s, Dækhætte
Type: Reservedel, Anvendes til produkt: GBC 6s-12s, Typebetegnelse: Dækhætte, Dækhætte
Reservedel, GBC 6s-22s, Dækhætte
Type: Reservedel, Anvendes til produkt: GBC 6s-22s, Typebetegnelse: Dækhætte, Dækhætte
Reservedel, GBC 25s-35s, Dækhætte
Type: Reservedel, Anvendes til produkt: GBC 25s-35s, Typebetegnelse: Dækhætte, Dækhætte
Reservedel, GBC 38s-79s, Dækhætte
Type: Reservedel, Anvendes til produkt: GBC 38s-79s, Typebetegnelse: Dækhætte, Dækhætte
Afspærringskugleventil, GBC 35s
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [mm]: 35.00, Afgangsstørrelse [mm]: 35.00, Tilgangsstørrelse [in]: 1 3/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1 3/8 in
Afspærringskugleventil, GBC 54s
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 54.00, Afgangsstørrelse [mm]: 54.00, Tilgangsstørrelse [in]: 2 1/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 2 1/8 in
Afspærringskugleventil, GBC 6s
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 6.00, Afgangsstørrelse [mm]: 6.00
Afspærringskugleventil, GBC 10s
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 10.00, Afgangsstørrelse [mm]: 10.00