Filtre er blevet nulstillet, da der ikke blev fundet nogen resultater for det aktuelle filtervalg.

Du søgte efter:

ofv

Viser 11 produkt (er)

2412+186

Trykregulator, OFV 25

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Kv-værdi [m³/h]: 0.000 - 1.500, Maks. driftstryk [bar]: 40.0

2412+183

Trykregulator, OFV 20

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20.0, Kv-værdi [m³/h]: 0.000 - 0.520, Maks. driftstryk [bar]: 40.0

2412+184

Trykregulator, OFV 25

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Kv-værdi [m³/h]: 0.000 - 1.500, Maks. driftstryk [bar]: 40.0

2412+185

Trykregulator, OFV 20

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20.0, Kv-værdi [m³/h]: 0.000 - 0.520, Maks. driftstryk [bar]: 40.0

148G3194

Trykregulator, OFV-SS 20

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20.0, Kv-værdi [m³/h]: 0.000 - 0.520, Maks. driftstryk [bar]: 52.0

148G3843

Trykregulator, OFV-SS 25

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Kv-værdi [m³/h]: 0.000 - 1.500, Maks. driftstryk [bar]: 52.0

148G3195

Trykregulator, OFV-SS 25

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Kv-værdi [m³/h]: 0.000 - 1.500, Maks. driftstryk [bar]: 52.0

148B4075

RESDEL HÆTTE+PAKNING SVA 15-20, ICLX 65; OFV 25; REG 15; SCA 20; SVA 20; ICLX 50; SCH 15; OFV 20; ICLX 80; SCH 20; SVA 15; ICLX 100; REG 20; SCA 15

RESDEL HÆTTE+PAKNING SVA 15-20, Anvendes til produkt: ICLX 65; OFV 25; REG 15; SCA 20; SVA 20; ICLX 50; SCH 15; OFV 20; ICLX 80; SCH 20; SVA 15; ICLX 100; REG 20; SCA 15, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 25

2453+093

Reperationssæt, Pakninger

Typebetegnelse: Pakninger, Anvendes til produkt: OFV 20-25, Type 133

Vis: