Viser 11 produkt (er)
Trykregulator, OFV 25
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Kv-værdi [m³/h]: 0.000 - 1.500, Maks. driftstryk [bar]: 40.0
Trykregulator, OFV 20
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20.0, Kv-værdi [m³/h]: 0.000 - 0.520, Maks. driftstryk [bar]: 40.0
Trykregulator, OFV 25
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Kv-værdi [m³/h]: 0.000 - 1.500, Maks. driftstryk [bar]: 40.0
Trykregulator, OFV 20
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20.0, Kv-værdi [m³/h]: 0.000 - 0.520, Maks. driftstryk [bar]: 40.0
Trykregulator, OFV-SS 20
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20.0, Kv-værdi [m³/h]: 0.000 - 0.520, Maks. driftstryk [bar]: 52.0
Trykregulator, OFV-SS 25
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Kv-værdi [m³/h]: 0.000 - 1.500, Maks. driftstryk [bar]: 52.0
Trykregulator, OFV-SS 25
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Kv-værdi [m³/h]: 0.000 - 1.500, Maks. driftstryk [bar]: 52.0
RESDEL HÆTTE+PAKNING SVA 15-20, ICLX 65; OFV 25; REG 15; SCA 20; SVA 20; ICLX 50; SCH 15; OFV 20; ICLX 80; SCH 20; SVA 15; ICLX 100; REG 20; SCA 15
RESDEL HÆTTE+PAKNING SVA 15-20, Anvendes til produkt: ICLX 65; OFV 25; REG 15; SCA 20; SVA 20; ICLX 50; SCH 15; OFV 20; ICLX 80; SCH 20; SVA 15; ICLX 100; REG 20; SCA 15, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 25