Du søgte efter:

HFI

Viser 34 produkt (er)

148G3661

Reservedel, Uden svømmehus; Komplet indsats m/svømmer, Indsats HFI 040

Type: Reservedel, Anvendes til produkt: Uden svømmehus; Komplet indsats m/svømmer, Typebetegnelse: Indsats HFI 040

148G3584

Reservedel, Uden svømmehus; Komplet indsats m/svømmer, Indsats HFI 070

Type: Reservedel, Anvendes til produkt: Uden svømmehus; Komplet indsats m/svømmer, Typebetegnelse: Indsats HFI 070

148G3662

Reservedel, Uden svømmehus; Komplet indsats m/svømmer, Indsats HFI 050

Type: Reservedel, Anvendes til produkt: Uden svømmehus; Komplet indsats m/svømmer, Typebetegnelse: Indsats HFI 050

148G3663

Reservedel, Uden svømmehus; Komplet indsats m/svømmer, Indsats HFI 060

Type: Reservedel, Anvendes til produkt: Uden svømmehus; Komplet indsats m/svømmer, Typebetegnelse: Indsats HFI 060

148G3100

Svømmerventil, HFI 050

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 150.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50.0, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.400

Vis: