Viser 149 produkt (er)
Tryktransmitter, DST P140, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P140-2011-A5GB04-1
Tryktransmitter, DST P140, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P140-2211-A5GB04-1
Tryktransmitter, DST P140, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P140-2411-A5GB04-1
Tryktransmitter, DST P110, 0.00 bar - 15.00 bar, 0.00 psi - 217.55 psi
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P110-2136-LBBF08-0
Tryktransmitter, DST P310, -1.00 bar - 159.00 bar, -14.50 psi - 2306.10 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: DST P310-9731-C1AC04-0