Scrollkompressor, SZ185S3CC

SZ185-3CAM

Kølemidler: R404A; R407C; R134a, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 200-230/3/60, Pakkeformat: Industripakke

Produktdetaljer

Bruttovægt 104.2 Kilogram
Nettovægt 100 Kilogram
Volume 0.15 Cubic meter
EAN nr. 5702428660242

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 1 1/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 643 mm
Antal starter pr. Time [Max] 12
China RoHS compliance Out of scope
Description SZ185-3
Diameter [mm] 317 mm
Economizer Nej
Emballagebredde [mm] 950 mm
Emballagehøjde [mm] 877 mm
Emballagelængde [mm] 1140 mm
Emballagemængde 6
Emballagevægt [Kg] 648 kg
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Fabrik HP [bar] 33 bar
Fabrik LP [bar] 25 bar
Family SZ
Farve Blå
Fase 3
Fittingstandard ODF
Frekvens [Hz] 60
Glas moment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gevindskåret
Godkendelse CE
UL
UKCA
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] 15 N-m
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 230 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 253 V
Højtryksside TS max 150 °C
Højtryksside TS min -35 °C
Højtryksside volume 2.5 l
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP54 (med kabelpakdåse)
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 200-230/3/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 13.5 kg
Kølemidler R134a
R404A
R407C
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 200 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 180 V
Lavtryksside TS max 54 °C
Lavtryksside TS min -35 °C
Lavtryksside volume 31.2 l
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver
Leveret olie Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.) 380 A
Maks. driftsstrøm 73 A
Max pressure (PS) - high side 34.3 bar
Max pressure (PS) - low side 25 bar
MMT (maksimal udkoblingsstrøm) 75 A
Model number SZ185S3CC
moment [Nm] 3 N-m
Moment Ebox-dæksel [Nm] 2 N-m
Moment jord [Nm] 2 N-m
Monteringsmoment [Nm] 21 N-m
Motorbeskyttelse Intern termostat, ekstern overbelastnings beskyttelse nødvendig
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Schrader
Mærketeknologi Scrollkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/3/60
Olieaftapning 1/4'' flare
Olieaftapning moment [Nm] 35 N-m
Oliefyldning [L] 6.2 l
Olieoversigt 160SZ
Olietype POE
Olieudligning 3/8 tommer flare SAE
Olieudligningsmoment [Nm] 48 N-m
Paineliitäntäputken koko [in] 1 1/8 in
Pakkeformat Industripakke
Power connections Skrue 4,8 mm
Product Name Description Scroll compressor SZ
Produktgruppe Hermetic compressors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3500 rpm
SCIP-dossier nr. 58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1
SCIP-dossier produktnavn SM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185
Segmentanvendelse Aircondition
Slagvolumen [cm3] 249.9 cm³
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 1 5/8 in
Sugetilslutning størrelse [in] 1 5/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 180 mm
Tegningsnummer 8551056c
Teknologi Scroll
Test dif. [bar] [Max] 24 bar
Test højtryk [bar] [Max] 32 bar
Test lavtryk [bar] [Max] 25 bar
Tilslutningstype Loddet
Totalhøjde [mm] 678 mm
Type SZ185
UK RoHS compliance Out of scope
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] 0.19 Ohm
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality