Efter salg, SZ125S6CC
SZ125-6CAI
Kølemidler: R407C; R134a, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/3/50, Pakkeformat: Enkeltpakke
Kølemidler: R407C; R134a, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/3/50, Pakkeformat: Enkeltpakke
Bruttovægt | 89 Kilogram |
Nettovægt | 79 Kilogram |
Volume | 511.87 Liter |
EAN nr. | 5702428660426 |
Bruttovægt | 89 Kilogram |
Nettovægt | 79 Kilogram |
Volume | 511.87 Liter |
EAN nr. | 5702428660426 |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 536 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SZ125-6 |
Diameter [mm] | 253 mm |
Economizer | Nej |
Emballagebredde [mm] | 370 mm |
Emballagehøjde [mm] | 671 mm |
Emballagelængde [mm] | 470 mm |
Emballagemængde | 1 |
Emballagevægt [Kg] | 82 kg |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrik HP [bar] | 33 bar |
Fabrik LP [bar] | 25 bar |
Family | SZ |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50 |
Glas moment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UKCA UL |
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] | 15 N-m |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 230 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 253 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 2 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelpakdåse) |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/3/50 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 11 kg |
Kølemidler |
R134a R407C |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 230 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 207 V |
Lavtryksside TS max | 54 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 14 l |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 205 A |
Maks. driftsstrøm | 41 A |
Max pressure (PS) - high side | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
MMT (maksimal udkoblingsstrøm) | 45 A |
Model number | SZ125S6CC |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment Ebox-dæksel [Nm] | 2 N-m |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 21 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern termostat, ekstern overbelastnings beskyttelse nødvendig |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Efter salg |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 |
Olieaftapning | 1/4'' flare |
Olieaftapning moment [Nm] | 35 N-m |
Oliefyldning [L] | 3.8 l |
Olieoversigt | 160SZ |
Olietype | POE |
Olieudligning | 3/8 tommer flare SAE |
Olieudligningsmoment [Nm] | 48 N-m |
Paineliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Skrue 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
SCIP-dossier nr. | 2a7bda95-e10a-4cee-a4ae-c14f0342e88a |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 166.6 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1 3/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 3/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 180 mm |
Tegningsnummer | 8551112b |
Teknologi | Scroll |
Test dif. [bar] [Max] | 24 bar |
Test højtryk [bar] [Max] | 32 bar |
Test lavtryk [bar] [Max] | 25 bar |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 579 mm |
Type | SZ125 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.39 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 536 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SZ125-6 |
Diameter [mm] | 253 mm |
Economizer | Nej |
Emballagebredde [mm] | 370 mm |
Emballagehøjde [mm] | 671 mm |
Emballagelængde [mm] | 470 mm |
Emballagemængde | 1 |
Emballagevægt [Kg] | 82 kg |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrik HP [bar] | 33 bar |
Fabrik LP [bar] | 25 bar |
Family | SZ |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50 |
Glas moment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UKCA UL |
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] | 15 N-m |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 230 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 253 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 2 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelpakdåse) |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/3/50 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 11 kg |
Kølemidler |
R134a R407C |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 230 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 207 V |
Lavtryksside TS max | 54 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 14 l |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 205 A |
Maks. driftsstrøm | 41 A |
Max pressure (PS) - high side | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
MMT (maksimal udkoblingsstrøm) | 45 A |
Model number | SZ125S6CC |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment Ebox-dæksel [Nm] | 2 N-m |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 21 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern termostat, ekstern overbelastnings beskyttelse nødvendig |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Efter salg |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 |
Olieaftapning | 1/4'' flare |
Olieaftapning moment [Nm] | 35 N-m |
Oliefyldning [L] | 3.8 l |
Olieoversigt | 160SZ |
Olietype | POE |
Olieudligning | 3/8 tommer flare SAE |
Olieudligningsmoment [Nm] | 48 N-m |
Paineliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Skrue 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
SCIP-dossier nr. | 2a7bda95-e10a-4cee-a4ae-c14f0342e88a |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 166.6 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1 3/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 3/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 180 mm |
Tegningsnummer | 8551112b |
Teknologi | Scroll |
Test dif. [bar] [Max] | 24 bar |
Test højtryk [bar] [Max] | 32 bar |
Test lavtryk [bar] [Max] | 25 bar |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 579 mm |
Type | SZ125 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.39 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |