Scrollkompressor, SZ110S6VC
SZ110-6VI
Kølemidler: R407C; R134a, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/3/50, Pakkeformat: Enkeltpakke
Kølemidler: R407C; R134a, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/3/50, Pakkeformat: Enkeltpakke
Bruttovægt | 78.71 Kilogram |
Nettovægt | 73 Kilogram |
Volume | 0.23 Cubic meter |
EAN nr. | 5702424540371 |
Bruttovægt | 78.71 Kilogram |
Nettovægt | 73 Kilogram |
Volume | 0.23 Cubic meter |
EAN nr. | 5702424540371 |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 515 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SZ110-6 |
Diameter [mm] | 254 mm |
Economizer | Nej |
Emballagebredde [mm] | 370 mm |
Emballagehøjde [mm] | 596 mm |
Emballagelængde [mm] | 470 mm |
Emballagemængde | 1 |
Emballagevægt [Kg] | 78 kg |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrik HP [bar] | 33 bar |
Fabrik LP [bar] | 25 bar |
Family | SZ |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50 |
Glas moment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UKCA |
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] | 15 N-m |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 230 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 253 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 1.1 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelpakdåse) |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/3/50 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 10 kg |
Kølemidler |
R134a R407C |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 230 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 207 V |
Lavtryksside TS max | 54 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 13.6 l |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 210 A |
Maks. driftsstrøm | 35 A |
Max pressure (PS) - high side | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 37 A |
Model number | SZ110S6VC |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 21 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 |
Oliefyldning [L] | 3.25 l |
Olieoversigt | 160SZ |
Olietype | POE |
Olieudligning | 3/8 tommer flare SAE |
Olieudligningsmoment [Nm] | 48 N-m |
Paineliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Skrue 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 26.4 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
SCIP-dossier nr. | 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d |
SCIP-dossier produktnavn | SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161 |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 144.2 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1 3/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 3/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 178 mm |
Tegningsnummer | 8552037b |
Teknologi | Scroll |
Test dif. [bar] [Max] | 24 bar |
Test højtryk [bar] [Max] | 32 bar |
Test lavtryk [bar] [Max] | 25 bar |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 558 mm |
Type | SZ110 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.35 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 515 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SZ110-6 |
Diameter [mm] | 254 mm |
Economizer | Nej |
Emballagebredde [mm] | 370 mm |
Emballagehøjde [mm] | 596 mm |
Emballagelængde [mm] | 470 mm |
Emballagemængde | 1 |
Emballagevægt [Kg] | 78 kg |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrik HP [bar] | 33 bar |
Fabrik LP [bar] | 25 bar |
Family | SZ |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50 |
Glas moment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UKCA |
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] | 15 N-m |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 230 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 253 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 1.1 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelpakdåse) |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/3/50 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 10 kg |
Kølemidler |
R134a R407C |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 230 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 207 V |
Lavtryksside TS max | 54 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 13.6 l |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 210 A |
Maks. driftsstrøm | 35 A |
Max pressure (PS) - high side | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 37 A |
Model number | SZ110S6VC |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 21 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 |
Oliefyldning [L] | 3.25 l |
Olieoversigt | 160SZ |
Olietype | POE |
Olieudligning | 3/8 tommer flare SAE |
Olieudligningsmoment [Nm] | 48 N-m |
Paineliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Skrue 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 26.4 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
SCIP-dossier nr. | 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d |
SCIP-dossier produktnavn | SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161 |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 144.2 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1 3/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 3/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 178 mm |
Tegningsnummer | 8552037b |
Teknologi | Scroll |
Test dif. [bar] [Max] | 24 bar |
Test højtryk [bar] [Max] | 32 bar |
Test lavtryk [bar] [Max] | 25 bar |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 558 mm |
Type | SZ110 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.35 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |