Scrollkompressor, SZ110S4VC

SZ110-4VI

Kølemidler: R404A; R407C; R134a, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke

Produktdetaljer

Bruttovægt 86.81 Kilogram
Nettovægt 73 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
EAN nr. 5702428980401

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 7/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 515 mm
Antal starter pr. Time [Max] 12
China RoHS compliance Out of scope
Description SZ110-4
Diameter [mm] 254 mm
Economizer Nej
Emballagebredde [mm] 370 mm
Emballagehøjde [mm] 596 mm
Emballagelængde [mm] 470 mm
Emballagemængde 1
Emballagevægt [Kg] 78 kg
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Fabrik HP [bar] 33 bar
Fabrik LP [bar] 25 bar
Family SZ
Farve Blå
Fase 3
Fittingstandard ODF
Frekvens [Hz] 50/60
Glas moment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gevindskåret
Godkendelse CE
UL
UKCA
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] 15 N-m
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 400 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 440 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 506 V
Højtryksside TS max 150 °C
Højtryksside TS min -35 °C
Højtryksside volume 1.1 l
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP54 (med kabelpakdåse)
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 10 kg
Kølemidler R134a
R404A
R407C
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 342 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 414 V
Lavtryksside TS max 54 °C
Lavtryksside TS min -35 °C
Lavtryksside volume 13.6 l
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver
Leveret olie Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.) 130 A
Maks. driftsstrøm 20 A
Max pressure (PS) - high side 34.3 bar
Max pressure (PS) - low side 25 bar
MCC (maksimal optagen strøm) 22 A
Model number SZ110S4VC
moment [Nm] 3 N-m
Moment jord [Nm] 2 N-m
Monteringsmoment [Nm] 21 N-m
Motorbeskyttelse Intern overbelastnings beskyttelse
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Schrader
Mærketeknologi Scrollkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oliefyldning [L] 3.25 l
Olieoversigt 160SZ
Olietype POE
Olieudligning 3/8 tommer flare SAE
Olieudligningsmoment [Nm] 48 N-m
Paineliitäntäputken koko [in] 7/8 in
Pakkeformat Enkeltpakke
Power connections Skrue 4,8 mm
Product Name Description Scroll compressor SZ
Produktgruppe Hermetic compressors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 15.7 A
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3500 rpm
SCIP-dossier nr. 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
SCIP-dossier produktnavn SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
Segmentanvendelse Aircondition
Slagvolumen [cm3] 144.2 cm³
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 1 3/8 in
Sugetilslutning størrelse [in] 1 3/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 178 mm
Tegningsnummer 8552037b
Teknologi Scroll
Test dif. [bar] [Max] 24 bar
Test højtryk [bar] [Max] 32 bar
Test lavtryk [bar] [Max] 25 bar
Tilslutningstype Loddet
Totalhøjde [mm] 558 mm
Type SZ110
UK RoHS compliance Out of scope
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] 1.05 Ohm
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality