Afgangstilslutning størrelse [in] |
1 3/4 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] |
665 mm |
Antal starter pr. Time [Max] |
12 |
beskyttelse mod forkert rotationsretning |
Elektronikmodul |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
SY300-4 |
Diameter [mm] |
344 mm |
Economizer |
Nej |
Emballagebredde [mm] |
465 mm |
Emballagehøjde [mm] |
780 mm |
Emballagelængde [mm] |
510 mm |
Emballagemængde |
1 |
Emballagevægt [Kg] |
161 kg |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrik HP [bar] |
33 bar |
Fabrik LP [bar] |
25 bar |
Family |
SY |
Farve |
Blå |
Fase |
3 |
Fittingmuffe |
ODF |
Fittings-bemærkning |
(leveres kun med rotolock) |
Fittingstandard |
Rotolock |
Frekvens [Hz] |
50/60 |
Glas moment [Nm] |
50 N-m |
Glasmontering |
Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] |
15 N-m |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] |
400 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] |
460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] |
440 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] |
506 V |
Højtryksside TS max |
150 °C |
Højtryksside TS min |
-35 °C |
Højtryksside volume |
5 l |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-beskyttelsesklasse |
IP54 (med kabelpakdåse) |
Kapacitetsregulering |
Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode |
Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] |
20 kg |
Kølemidler |
R134a R22 R407C R513A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] |
380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] |
460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] |
342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] |
414 V |
Lavtryksside TS max |
52 °C |
Lavtryksside TS min |
-35 °C |
Lavtryksside volume |
34.1 l |
Leverede fittings |
Suge- og afgangsloddemuffer, rotolock-møtrikker og pakninger |
Leverede instruktioner |
Installationsvejledninger |
Leveret modul |
Elektronisk beskyttelsesmodul monteret i klemkasse |
Leveret montage |
Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
Leveret olie |
Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) |
270 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
20 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) |
69 A |
Model number |
SY300A4PBE |
moment [Nm] |
3 N-m |
Moment jord [Nm] |
4 N-m |
Monteringsmoment [Nm] |
40 N-m |
Motorbeskyttelse |
Elektronisk beskyttelsesmodul, 110/240 V |
Målestuds HP |
Ingen |
Målestuds LP |
Schrader |
Mærketeknologi |
Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Olieaftapning |
1/4'' flare |
Olieaftapning moment [Nm] |
35 N-m |
Oliefyldning [L] |
8 l |
Olieoversigt |
320SZ |
Olieudligning |
1/2'' flare |
Olieudligningsmoment [Nm] |
66 N-m |
Paineliitäntäputken koko [in] |
1 1/8 in |
Pakkeformat |
Enkeltpakke |
Power connections |
Stud M5 |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
Produktnavn |
Scroll compressor SY |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
49.3 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
SCIP-dossier nr. |
a92ec178-0979-4d30-af46-57b56ac94204 |
SCIP-dossier produktnavn |
SY240-300/SZ240-300 |
Segmentanvendelse |
Aircondition |
Slagvolumen [cm3] |
437.5 cm³ |
Sugetilslutning materiale |
- |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] |
1 5/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] |
2 1/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] |
196 mm |
Tegningsnummer |
8556099b |
Teknologi |
Scroll |
Test dif. [bar] [Max] |
24 bar |
Test højtryk [bar] [Max] |
32 bar |
Test lavtryk [bar] [Max] |
20 bar |
Tilslutningstype |
Rotolock |
Totalhøjde [mm] |
738 mm |
Type |
SY300 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Yes |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] |
0.516 Ohm |
Viskositet [cP] |
68 cP |