Scrollkompressor, SY240A4PBE

SY240A4PBI

Kølemidler: R407C; R134a; R513A; R22, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke

Produktdetaljer

Bruttovægt 166 Kilogram
Nettovægt 150.66 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
EAN nr. 5702428660716

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 1 3/4 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 654 mm
Antal starter pr. Time [Max] 12
beskyttelse mod forkert rotationsretning Elektronikmodul
China RoHS compliance Out of scope
Description SY240-4
Diameter [mm] 344 mm
Economizer Nej
Emballagebredde [mm] 465 mm
Emballagehøjde [mm] 780 mm
Emballagelængde [mm] 510 mm
Emballagemængde 1
Emballagevægt [Kg] 156 kg
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Fabrik HP [bar] 33 bar
Fabrik LP [bar] 25 bar
Family SY
Farve Blå
Fase 3
Fittingmuffe ODF
Fittings-bemærkning (leveres kun med rotolock)
Fittingstandard Rotolock
Frekvens [Hz] 50/60
Glas moment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gevindskåret
Godkendelse CE
UL
UKCA
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] 15 N-m
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 400 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 440 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 506 V
Højtryksside TS max 150 °C
Højtryksside TS min -35 °C
Højtryksside volume 5 l
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP54 (med kabelpakdåse)
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 16 kg
Kølemidler R134a
R22
R407C
R513A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 342 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 414 V
Lavtryksside TS max 52 °C
Lavtryksside TS min -35 °C
Lavtryksside volume 34.1 l
Leverede fittings Suge- og afgangsloddemuffer, rotolock-møtrikker og pakninger
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret modul Elektronisk beskyttelsesmodul monteret i klemkasse
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder og muffer
Leveret olie Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.) 215 A
Max pressure (PS) - high side 31.8 bar
Max pressure (PS) - low side 20 bar
MCC (maksimal optagen strøm) 50 A
Model number SY240A4PBE
moment [Nm] 3 N-m
Moment jord [Nm] 4 N-m
Monteringsmoment [Nm] 40 N-m
Motorbeskyttelse Elektronisk beskyttelsesmodul, 110/240 V
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Schrader
Mærketeknologi Scrollkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Olieaftapning 1/4'' flare
Olieaftapning moment [Nm] 35 N-m
Oliefyldning [L] 8 l
Olieoversigt 320SZ
Olieudligning 1/2'' flare
Olieudligningsmoment [Nm] 66 N-m
Paineliitäntäputken koko [in] 1 1/8 in
Pakkeformat Enkeltpakke
Power connections Stud M5
Product Name Description Scroll compressor SY
Produktgruppe Hermetic compressors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 35.7 A
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3500 rpm
SCIP-dossier nr. a92ec178-0979-4d30-af46-57b56ac94204
SCIP-dossier produktnavn SY240-300/SZ240-300
Segmentanvendelse Aircondition
Slagvolumen [cm3] 347.8 cm³
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 1 5/8 in
Sugetilslutning størrelse [in] 2 1/4 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 196 mm
Tegningsnummer 8556098b
Teknologi Scroll
Test dif. [bar] [Max] 24 bar
Test højtryk [bar] [Max] 32 bar
Test lavtryk [bar] [Max] 20 bar
Tilslutningstype Rotolock
Totalhøjde [mm] 727 mm
Type SY240
UK RoHS compliance Out of scope
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] 0.616 Ohm
Viskositet [cP] 68 cP

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality