Stempelkompressor, MTZ50HK4EVE

MTZ50-4VI

Kølemidler: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R454A; R455A; R449A, Segmentanvendelse: Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke

Produktdetaljer

Bruttovægt 38.5 Kilogram
Nettovægt 36 Kilogram
Volume 61.54 Liter
EAN nr. 5702428980517

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 1 1/4 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 74 mm
Antal starter pr. Time [Max] 12
China RoHS compliance Out of scope
Cylinder 2
Description MTZ050-4
Diameter [mm] 288 mm
Economizer Nej
Emballagebredde [mm] 365 mm
Emballagehøjde [mm] 455 mm
Emballagelængde [mm] 395 mm
Emballagemængde 1
Emballagevægt [Kg] 39 kg
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Fabrik HP [bar] 25 bar
Fabrik LP [bar] 25 bar
Family MTZ
Farve Blå
Fase 3
Fittingmuffe ODF
Fittings-bemærkning (leveres kun med rotolock)
Fittingstandard Rotolock
Frekvens [Hz] 50/60
Glas moment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gevindskåret
Godkendelse CCC
CE
UL
UKCA
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] 15 N-m
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 400 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 460 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 506 V
Højtryksside TS max 150 °C
Højtryksside TS min -35 °C
Højtryksside volume 0.6 l
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP55 (med kabelpakdåse)
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 400/3/50 460/3/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 5 kg
Kølemidler R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
R454A
R454C
R455A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 340 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 414 V
Lavtryksside TS max 50 °C
Lavtryksside TS min -35 °C
Lavtryksside volume 16.5 l
Leverede fittings Suge- og afgangsloddemuffer, rotolock-møtrikker og pakninger
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver
Leveret olie Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.) 58 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC (maksimal optagen strøm) 12 A
Model number MTZ50HK4EVE
moment [Nm] 3 N-m
Moment jord [Nm] 3 N-m
Monteringsmoment [Nm] 15 N-m
Motorbeskyttelse Intern overbelastnings beskyttelse
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Schrader
Mærketeknologi Stempelkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oliefyldning [L] 1.8 l
Olieoversigt 175PZ
Olieudligning 3/8 tommer flare SAE
Olieudligningsmoment [Nm] 30 N-m
Paineliitäntäputken koko [in] 3/4 in
Pakkeformat Enkeltpakke
Power connections Spade
Product Name Description Reciprocating compressor MTZ
Produktgruppe Hermetic compressors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3500 rpm
SCIP-dossier nr. 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Segmentanvendelse Køling MT
Slagvolumen [cm3] 85.64 cm³
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 7/8 in
Sugetilslutning størrelse [in] 1 3/4 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 265 mm
Tegningsnummer 8502012g
Teknologi Stempel
Test dif. [bar] [Max] 30 bar
Test højtryk [bar] [Max] 30 bar
Test lavtryk [bar] [Max] 25 bar
Tilslutningstype Rotolock
Totalhøjde [mm] 413 mm
Type MTZ050
UK RoHS compliance Out of scope
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] 3.82 Ohm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality