Stempelkompressor, MTZ40JH6BVE

MTZ40-6VI

Kølemidler: R404A; R407C; R407A; R134a; R407F, Segmentanvendelse: Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/3/50, Pakkeformat: Enkeltpakke

Produktdetaljer

Bruttovægt 28.75 Kilogram
Nettovægt 27 Kilogram
Volume 37.73 Liter
EAN nr. 5702428661423

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 1 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 68 mm
Antal starter pr. Time [Max] 12
China RoHS compliance Out of scope
Cylinder 1
Description MTZ040-6
Diameter [mm] 224 mm
Economizer Nej
Emballagebredde [mm] 295 mm
Emballagehøjde [mm] 385 mm
Emballagelængde [mm] 330 mm
Emballagemængde 1
Emballagevægt [Kg] 28 kg
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Fabrik HP [bar] 25 bar
Fabrik LP [bar] 25 bar
Family MTZ
Farve Blå
Fase 3
Fittingmuffe ODF
Fittings-bemærkning (leveres kun med rotolock)
Fittingstandard Rotolock
Frekvens [Hz] 50
Glas moment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gevindskåret
Godkendelse CE
UKCA
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] 15 N-m
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 230 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 253 V
Højtryksside TS max 150 °C
Højtryksside TS min -35 °C
Højtryksside volume 0.3 l
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP55 (med kabelpakdåse)
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 230/3/50
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 2.5 kg
Kølemidler R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 230 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 207 V
Lavtryksside TS max 50 °C
Lavtryksside TS min -35 °C
Lavtryksside volume 7.5 l
Leverede fittings Suge- og afgangsloddemuffer, rotolock-møtrikker og pakninger
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver
Leveret olie Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.) 74 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC (maksimal optagen strøm) 18 A
Model number MTZ40JH6BVE
moment [Nm] 3 N-m
Moment jord [Nm] 3 N-m
Monteringsmoment [Nm] 15 N-m
Motorbeskyttelse Intern overbelastnings beskyttelse
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Schrader
Mærketeknologi Stempelkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
Oliefyldning [L] 0.95 l
Olieoversigt 175PZ
Olieudligning 3/8 tommer flare SAE
Olieudligningsmoment [Nm] 30 N-m
Paineliitäntäputken koko [in] 1/2 in
Pakkeformat Enkeltpakke
Power connections Spade
Product Name Description Reciprocating compressor MTZ
Produktgruppe Hermetic compressors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 2900 rpm
SCIP-dossier nr. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Segmentanvendelse Køling MT
Slagvolumen [cm3] 67.89 cm³
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 5/8 in
Sugetilslutning størrelse [in] 1 1/4 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 263 mm
Tegningsnummer 8501025f
Teknologi Stempel
Test dif. [bar] [Max] 30 bar
Test højtryk [bar] [Max] 30 bar
Test lavtryk [bar] [Max] 25 bar
Tilslutningstype Rotolock
Totalhøjde [mm] 356 mm
Type MTZ040
UK RoHS compliance Out of scope
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] 1.1 Ohm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality