Stempelkompressor, MTZ22JC4BVE
MTZ22-4VI
Kølemidler: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R454A; R449A, Segmentanvendelse: Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke
Kølemidler: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R454A; R449A, Segmentanvendelse: Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke
Bruttovægt | 24.88 Kilogram |
Nettovægt | 23 Kilogram |
Volume | 37.73 Liter |
EAN nr. | 5702428980562 |
Bruttovægt | 24.88 Kilogram |
Nettovægt | 23 Kilogram |
Volume | 37.73 Liter |
EAN nr. | 5702428980562 |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 68 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cylinder | 1 |
Description | MTZ022-4 |
Diameter [mm] | 224 mm |
Economizer | Nej |
Emballagebredde [mm] | 295 mm |
Emballagehøjde [mm] | 385 mm |
Emballagelængde [mm] | 330 mm |
Emballagemængde | 1 |
Emballagevægt [Kg] | 25 kg |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrik HP [bar] | 25 bar |
Fabrik LP [bar] | 25 bar |
Family | MTZ |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingmuffe | ODF |
Fittings-bemærkning | (leveres kun med rotolock) |
Fittingstandard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Glas moment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] | 15 N-m |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 400 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 0.3 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP55 (med kabelpakdåse) |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 2.5 kg |
Kølemidler |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A R454A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 340 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
Lavtryksside TS max | 50 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 7.5 l |
Leverede fittings | Suge- og afgangsloddemuffer, rotolock-møtrikker og pakninger |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 20 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 6 A |
Model number | MTZ22JC4BVE |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Stempelkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oliefyldning [L] | 0.95 l |
Olieoversigt | 175PZ |
Olieudligning | 3/8 tommer flare SAE |
Olieudligningsmoment [Nm] | 30 N-m |
Paineliitäntäputken koko [in] | 3/8 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Reciprocating compressor MTZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP-dossier nr. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentanvendelse | Køling MT |
Slagvolumen [cm3] | 38.12 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1/2 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 263 mm |
Tegningsnummer | 8501024e |
Teknologi | Stempel |
Test dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Test højtryk [bar] [Max] | 30 bar |
Test lavtryk [bar] [Max] | 25 bar |
Tilslutningstype | Rotolock |
Totalhøjde [mm] | 333 mm |
Type | MTZ022 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 11.84 Ohm |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 68 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cylinder | 1 |
Description | MTZ022-4 |
Diameter [mm] | 224 mm |
Economizer | Nej |
Emballagebredde [mm] | 295 mm |
Emballagehøjde [mm] | 385 mm |
Emballagelængde [mm] | 330 mm |
Emballagemængde | 1 |
Emballagevægt [Kg] | 25 kg |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrik HP [bar] | 25 bar |
Fabrik LP [bar] | 25 bar |
Family | MTZ |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingmuffe | ODF |
Fittings-bemærkning | (leveres kun med rotolock) |
Fittingstandard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Glas moment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] | 15 N-m |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 400 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 0.3 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP55 (med kabelpakdåse) |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 2.5 kg |
Kølemidler |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A R454A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 340 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
Lavtryksside TS max | 50 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 7.5 l |
Leverede fittings | Suge- og afgangsloddemuffer, rotolock-møtrikker og pakninger |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 20 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 6 A |
Model number | MTZ22JC4BVE |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Stempelkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oliefyldning [L] | 0.95 l |
Olieoversigt | 175PZ |
Olieudligning | 3/8 tommer flare SAE |
Olieudligningsmoment [Nm] | 30 N-m |
Paineliitäntäputken koko [in] | 3/8 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Reciprocating compressor MTZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP-dossier nr. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentanvendelse | Køling MT |
Slagvolumen [cm3] | 38.12 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1/2 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 263 mm |
Tegningsnummer | 8501024e |
Teknologi | Stempel |
Test dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Test højtryk [bar] [Max] | 30 bar |
Test lavtryk [bar] [Max] | 25 bar |
Tilslutningstype | Rotolock |
Totalhøjde [mm] | 333 mm |
Type | MTZ022 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 11.84 Ohm |