Stempelkompressor, MT64HM4DVE
MT64-4VM
Kølemidler: R22, Segmentanvendelse: Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Industripakke
Kølemidler: R22, Segmentanvendelse: Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Industripakke
Bruttovægt | 41.5 Kilogram |
Nettovægt | 39 Kilogram |
Volume | 91.2 Liter |
EAN nr. | 5702428661973 |
Bruttovægt | 41.5 Kilogram |
Nettovægt | 39 Kilogram |
Volume | 91.2 Liter |
EAN nr. | 5702428661973 |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1 1/4 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 74 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cylinder | 2 |
Description | MT064-4 |
Diameter [mm] | 288 mm |
Economizer | Nej |
Emballagebredde [mm] | 800 mm |
Emballagehøjde [mm] | 550 mm |
Emballagelængde [mm] | 1150 mm |
Emballagemængde | 6 |
Emballagevægt [Kg] | 254 kg |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrik HP [bar] | 25 bar |
Fabrik LP [bar] | 25 bar |
Family | MT |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingmuffe | ODF |
Fittings-bemærkning | (leveres kun med rotolock) |
Fittingstandard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Glas moment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CCC CE UL UKCA |
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] | 15 N-m |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 400 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 0.6 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP55 (med kabelpakdåse) |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 5 kg |
Kølemidler | R22 |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 340 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
Lavtryksside TS max | 50 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 16.5 l |
Leverede fittings | Suge- og afgangsloddemuffer, rotolock-møtrikker og pakninger |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 64 A |
Max pressure (PS) - high side | 27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 14 A |
Model number | MT64HM4DVE |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Stempelkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oliefyldning [L] | 1.8 l |
Olieoversigt | 160P |
Olieudligning | 3/8 tommer flare SAE |
Olieudligningsmoment [Nm] | 30 N-m |
Paineliitäntäputken koko [in] | 3/4 in |
Pakkeformat | Industripakke |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP-dossier nr. | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Segmentanvendelse | Køling MT |
Slagvolumen [cm3] | 107.71 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 3/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 265 mm |
Tegningsnummer | 8502012g |
Teknologi | Stempel |
Test dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Test højtryk [bar] [Max] | 30 bar |
Test lavtryk [bar] [Max] | 25 bar |
Tilslutningstype | Rotolock |
Totalhøjde [mm] | 413 mm |
Type | MT064 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 2.44 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1 1/4 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 74 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cylinder | 2 |
Description | MT064-4 |
Diameter [mm] | 288 mm |
Economizer | Nej |
Emballagebredde [mm] | 800 mm |
Emballagehøjde [mm] | 550 mm |
Emballagelængde [mm] | 1150 mm |
Emballagemængde | 6 |
Emballagevægt [Kg] | 254 kg |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrik HP [bar] | 25 bar |
Fabrik LP [bar] | 25 bar |
Family | MT |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingmuffe | ODF |
Fittings-bemærkning | (leveres kun med rotolock) |
Fittingstandard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Glas moment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CCC CE UL UKCA |
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] | 15 N-m |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 400 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 0.6 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP55 (med kabelpakdåse) |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 5 kg |
Kølemidler | R22 |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 340 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
Lavtryksside TS max | 50 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 16.5 l |
Leverede fittings | Suge- og afgangsloddemuffer, rotolock-møtrikker og pakninger |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 64 A |
Max pressure (PS) - high side | 27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 14 A |
Model number | MT64HM4DVE |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Stempelkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oliefyldning [L] | 1.8 l |
Olieoversigt | 160P |
Olieudligning | 3/8 tommer flare SAE |
Olieudligningsmoment [Nm] | 30 N-m |
Paineliitäntäputken koko [in] | 3/4 in |
Pakkeformat | Industripakke |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP-dossier nr. | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Segmentanvendelse | Køling MT |
Slagvolumen [cm3] | 107.71 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 3/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 265 mm |
Tegningsnummer | 8502012g |
Teknologi | Stempel |
Test dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Test højtryk [bar] [Max] | 30 bar |
Test lavtryk [bar] [Max] | 25 bar |
Tilslutningstype | Rotolock |
Totalhøjde [mm] | 413 mm |
Type | MT064 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 2.44 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |