Afgangstilslutning størrelse [in] |
1 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] |
68 mm |
Antal starter pr. Time [Max] |
12 |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cylinder |
1 |
Description |
MT040-1 |
Diameter [mm] |
224 mm |
Economizer |
Nej |
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] |
1.87 |
Emballagebredde [mm] |
295 mm |
Emballagehøjde [mm] |
385 mm |
Emballagelængde [mm] |
330 mm |
Emballagemængde |
1 |
Emballagevægt [Kg] |
28 kg |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrik HP [bar] |
25 bar |
Fabrik LP [bar] |
25 bar |
Family |
MT |
Farve |
Blå |
Fase |
1 |
Fittingmuffe |
ODF |
Fittings-bemærkning |
(leveres kun med rotolock) |
Fittingstandard |
Rotolock |
Frekvens [Hz] |
60 |
Glas moment [Nm] |
50 N-m |
Glasmontering |
Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] |
15 N-m |
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] |
0.54 |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] |
230 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] |
253 V |
Højtryksside TS max |
150 °C |
Højtryksside TS min |
-35 °C |
Højtryksside volume |
0.3 l |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-beskyttelsesklasse |
IP55 (med kabelpakdåse) |
Kapacitet – kondensator A |
35 µF |
Kapacitet – kondensator B |
100 µF |
Kapacitet – kondensator C |
20 µF |
Kapacitetsregulering |
Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] |
208-230/1/60 |
Konfigurationskode |
Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] |
2.5 kg |
Kølemidler |
R22 |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] |
208 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] |
187 V |
Lavtryksside TS max |
50 °C |
Lavtryksside TS min |
-35 °C |
Lavtryksside volume |
7.5 l |
Leverede fittings |
Suge- og afgangsloddemuffer, rotolock-møtrikker og pakninger |
Leverede instruktioner |
Installationsvejledninger |
Leveret montage |
Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
Leveret olie |
Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) |
99 A |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
18.4 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) |
34 A |
Model number |
MT40JH1NVE |
moment [Nm] |
3 N-m |
Moment jord [Nm] |
3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] |
15 N-m |
Motorbeskyttelse |
Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP |
Ingen |
Målestuds LP |
Schrader |
Mærketeknologi |
Stempelkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
208-230/1/60 |
Oliefyldning [L] |
0.95 l |
Olieoversigt |
160P |
Olieudligning |
3/8 tommer flare SAE |
Olieudligningsmoment [Nm] |
30 N-m |
Paineliitäntäputken koko [in] |
1/2 in |
Pakkeformat |
Enkeltpakke |
Power connections |
Spade |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
Produktnavn |
Reciprocating compressor MT |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
SCIP-dossier nr. |
5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentanvendelse |
Køling MT |
Slagvolumen [cm3] |
67.89 cm³ |
Spænding – kondensator A [V] |
440 V |
Spænding – kondensator B [V] |
330 V |
Spænding – kondensator C [V] |
440 V |
Sugetilslutning materiale |
- |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] |
5/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] |
1 1/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] |
263 mm |
Tegningsnummer |
8501020e |
Teknologi |
Stempel |
Test dif. [bar] [Max] |
30 bar |
Test højtryk [bar] [Max] |
30 bar |
Test lavtryk [bar] [Max] |
25 bar |
Tilslutningstype |
Rotolock |
Totalhøjde [mm] |
356 mm |
Type |
MT040 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Yes |
Viskositet [cP] |
32 cP |