Stempelkompressor, MT100HS4EVE

MT100-4VI

Kølemidler: R22, Segmentanvendelse: Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke

Produktdetaljer

Bruttovægt 66.38 Kilogram
Nettovægt 61.8 Kilogram
Volume 150.48 Liter
EAN nr. 5702428839921

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 1 1/4 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 125 mm
Antal starter pr. Time [Max] 12
CE-mærket Yes
Cylinder 4
Description MT100-4
Diameter [mm] 352 mm
Economizer Nej
Emballagebredde [mm] 400 mm
Emballagehøjde [mm] 720 mm
Emballagelængde [mm] 570 mm
Emballagemængde 1
Emballagevægt [Kg] 70 kg
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Fabrik HP [bar] 25 bar
Fabrik LP [bar] 25 bar
Family MT
Farve Blå
Fase 3
Fittingmuffe ODF
Fittings-bemærkning (leveres kun med rotolock)
Fittingstandard Rotolock
Frekvens [Hz] 50/60
Glas moment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gevindskåret
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] 15 N-m
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 400 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 460 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 506 V
Højtryksside TS max 150 °C
Højtryksside TS min -35 °C
Højtryksside volume 1.2 l
Indeholder batterier No
IP-beskyttelsesklasse IP54 (med kabelpakdåse)
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompressorstrømforsyning [V] 400/3/50 460/3/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 10 kg
Kølemidler R22
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 340 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 414 V
Lavtryksside TS max 50 °C
Lavtryksside TS min -35 °C
Lavtryksside volume 31 l
Leverede fittings Suge- og afgangsloddemuffer, rotolock-møtrikker og pakninger
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver
Leveret olie Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.) 90 A
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC (maksimal optagen strøm) 22 A
Modelnummer MT100HS4EVE
moment [Nm] 3 N-m
Moment jord [Nm] 3 N-m
Monteringsmoment [Nm] 50 N-m
Motorbeskyttelse Intern overbelastnings beskyttelse
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Schrader
Mærketeknologi Stempelkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oliefyldning [L] 3.9 l
Olieoversigt 160P
Olieudligning 3/8 tommer flare SAE
Olieudligningsmoment [Nm] 30 N-m
Omfattet af WEEE No
Paineliitäntäputken koko [in] 3/4 in
Pakkeformat Enkeltpakke
Power connections Skrueforbindelser 10-32 UNF x 9,5
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor MT
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3500 rpm
SCIP-dossier nr. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Segmentanvendelse Køling MT
Slagvolumen [cm3] 171.26 cm³
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 1 1/8 in
Sugetilslutning størrelse [in] 1 3/4 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 233 mm
Tegningsnummer 8504010f
Teknologi Stempel
Test dif. [bar] [Max] 30 bar
Test højtryk [bar] [Max] 30 bar
Test lavtryk [bar] [Max] 25 bar
Tilslutningstype Rotolock
Totalhøjde [mm] 519 mm
Type MT100
UL-klassificeret Yes
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] 2.12 Ohm
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality