Varmekabler, DEVIpipeguard™ LSZH, 33W/m@10°C, 250 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

98301069

EL: 7235685398

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.132 Kilogram
Nettovægt 0.132 Kilogram
Volume 0.18 Liter
EAN nr. 5703466249666

 

Afkortet Nej
Applikation Pipe / tank frost protection
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
Bukkediameter [mm] [Min.] 64 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma VDE
Description DEVIpipeguard™ 33 LSZH 250m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Dækningsgrad flettet skærm [%] [Min.] 80 %
Element IP-klasse IPX7
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Farve på ydre kappe Grå
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Garanti [år] 10
Godkendelse CE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Ja
Kabelafskærmning Fortinnet kobberfletning
Kabelbredde [mm] 13.6 mm
Kabeleffekt [W/m@°C] 33W/m@10°C
Kabelhøjde [mm] 5.8 mm
Kabelisoleringsmateriale Halogenfri
Kabellængde [m] 250 m
Kabeltype Dobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lederisolering Selvbegrænsende matriks
Produkt version Drum
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Nej
Type DEVIpipeguard™ LSZH
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
UV-beskyttet Nej
Varmeprincip Selvbegrænsende
Warranty type 10-year product warranty
Ydre kappe TPE

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality