Varmekabler, DEVIhotwatt™, 9W/m@55°C, 100 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

98300958

EL: 7235864218

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende, Applikation: Varmt brugsvand

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.121 Kilogram
Nettovægt 0.12 Kilogram
Volume 0.198 Liter
EAN nr. 5703466177204

 

Afkortet Nej
Applikation Varmt brugsvand
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma VDE
UkrTEST
Description DEVIhotwatt 55 grøn 100m tromle
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Dækningsgrad flettet skærm [%] [Min.] 70 %
Element IP-klasse IPX7
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Farve på ydre kappe Grøn
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Fyldmateriale TPE
Garanti [år] 5
Godkendelse VDE
CE
UkrTEST
Godkendelsesstandard DIN 0254: 1994-06
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 100 °C
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Ja
Kabelafskærmning Fortinnet kobberfletning
Kabelbredde [mm] 11.8 mm
Kabeleffekt [W/m@°C] 9W/m@55°C
Kabelhøjde [mm] 5.8 mm
Kabellængde [m] 100 m
Kabeltype Dobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lederisolering Selvbegrænsende matriks
Pakke, bredde [mm] 300 mm
Pakke, dybde [mm] 300 mm
Pakke, højde [mm] 220 mm
Produkt version Drum
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Nej
Type DEVIhotwatt™
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
UV-beskyttet Nej
Varmeprincip Selvbegrænsende
Warranty type 5-year product warranty
Ydre kappe TPE

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality