Tilbehør, Selvbegrænsende varmekabler

98300876

EL: 7239106066

DEVI EasyConnect EC-3 strømtilslutning x3

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.17 Kilogram
Nettovægt 0.168 Kilogram
Volume 1.68 Liter
EAN nr. 5703466214565

 

Anvendes til produkt DEVIiceguard™ (T)
DEVIpipeguard™ LSZH
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma UkrTEST
Description DEVI EasyConnect EC-3 strømtilslutning x3
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Garanti [år] 5
Godkendelse UkrTEST
CE
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Pakke, bredde [mm] 240 mm
Pakke, dybde [mm] 50 mm
Pakke, højde [mm] 140 mm
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger DEVI EasyConnect EC-3
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Connection kits self-limiting cables
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality