Varmekabler, DEVIpipeguard™ (T), 250 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

98300867

EL: 7235865563,  VVS: 345958125

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende

Detalles del producto

Bruttovægt 0.129 Kilogram
Nettovægt 0.128 Kilogram
Volume 0.18 Liter
EAN nr. 5703466213551

 

Aislamiento del conductor Matriz autolimitadora
Altura del cable [mm] 5.8 mm
Anchura del cable [mm] 13.6 mm
Applikation Pipe / tank frost protection
Brandhæmmende Ja
Cable en el tambor
Cable frío No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cobertura trenzada de pantalla [%] [Min] 70 %
Color del revestimiento exterior Rojo
Con protección UV No
Contain batteries No
Corte a medida No
Description DEVIpipeguard 25 rojo 250m tambor Thermon
Diámetro de curvatura [mm] [Min] 64 mm
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Empresa de certificación VDE
EU RoHS compliance Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Garantía [año] 5
Grupo de productos Heating Cables
Homologación VDE
CE
UkrTEST
EAC
Kabeleffekt [W/m@°C] 25W/m@10°C
Kabellængde [m] 250 m
Material de relleno TPE
Pantalla del cable Cobre estañado trenzado
Principio de calefacción Autolimitador
Produkt version Drum
Revestimiento exterior TPE
Sin cable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura de instalación [°C] [Min] -5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] 85 °C
Tipo DEVIpipeguard™ (T)
Tipo de cable Conductor doble
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Warranty type 5-year product warranty

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality