Varmekabler, DEVIpipeguard™ (T), 250 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

98300864

EL: 7235865521,  VVS: 345958025

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.128 Kilogram
Nettovægt 0.127 Kilogram
Volume 0.18 Liter
EAN nr. 5703466213520

 

Afkortet Nej
Applikation Pipe / tank frost protection
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
Bukkediameter [mm] [Min.] 64 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma VDE
Description DEVIpipeguard 10 blå 250m tromle Thermon
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Dækningsgrad flettet skærm [%] [Min.] 70 %
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve på ydre kappe Blå
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Fyldmateriale TPE
Garanti [år] 5
Godkendelse VDE
CE
UkrTEST
EAC
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Ja
Kabelafskærmning Fortinnet kobberfletning
Kabelbredde [mm] 13.6 mm
Kabeleffekt [W/m@°C] 10W/m@10°C
Kabelhøjde [mm] 5.8 mm
Kabellængde [m] 250 m
Kabeltype Dobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lederisolering Selvbegrænsende matriks
Produkt version Drum
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Nej
Type DEVIpipeguard™ (T)
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope
UV-beskyttet Nej
Varmeprincip Selvbegrænsende
Warranty type 5-year product warranty
Ydre kappe TPE

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality