Varmekabler, DEVIiceguard™ (T), 18W/m@10°C, 100 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

98300860

EL: 7235865466,  VVS: 345964110

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende

Produktdetaljer

Bruttovægt 135 Gram
Nettovægt 110 Gram
Volume 0.18 Liter
EAN nr. 5703466213483

 

Afkortet Nej
Applikation Roof frost protection
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma Intertek Semko
VDE
Description DEVIiceguard 18 sort 100m tromle Thermon
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Dækningsgrad flettet skærm [%] [Min.] 80 %
Element IP-klasse IPX7
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Farve på ydre kappe Sort
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Fyldmateriale TPE
Garanti [år] 5
Godkendelse VDE
CE
UkrTEST
EAC
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -50 °C
Kabel på tromle Ja
Kabelafskærmning Fortinnet kobberfletning
Kabelbredde [mm] 11.8 mm
Kabeleffekt [W/m@°C] 18W/m@10°C
Kabelhøjde [mm] 5.8 mm
Kabellængde [m] 100 m
Kabeltype Dobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lederisolering TPE
Produkt version Drum
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Nej
Type DEVIiceguard™ (T)
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
UV-beskyttet Ja
Varmeprincip Selvbegrænsende
Warranty type 5-year product warranty
Ydre kappe TPE, UV protected

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality