Varmekabler, DEVIiceguard™ (T), 18W/m@10°C, 1.00 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

98300844

EL: 7235865495,  VVS: 345964133
Dette produkt er udgået.
Vi har en erstatningsvare.

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.111 Kg
Nettovægt 0.11 Kg
EAN nr. 5703466213926

 

Afkortet Ja
Applikation Roof frost protection
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
Certificeringsfirma VDE
Intertek Semko
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIiceguard 18 Cut-to-Length Thermon
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Dækningsgrad flettet skærm [%] [Min.] 80 %
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Farve på ydre kappe Sort
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Fyldmateriale TPE
Garanti [år] 5
Godkendelse VDE
CE
UkrTEST
EAC
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
In scope of WEEE and contain batteries No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -50 °C
Kabel på tromle Ja
Kabelafskærmning Fortinnet kobberfletning
Kabelbredde [mm] 11.8 mm
Kabeleffekt [W/m@°C] 18W/m@10°C
Kabelhøjde [mm] 5.8 mm
Kabellængde [m] 1 m
Kabeltype Dobbeltleder
Lederisolering TPE
Produkt version Cut-to-length
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Nej
Type DEVIiceguard™ (T)
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 26121601
UV-beskyttet Ja
Varmeprincip Selvbegrænsende
Warranty type 5-year product warranty
Ydre kappe TPE, UV protected

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality