Varmekabler, DEVIiceguard™ 18 Readymade, 18W/m@10°C, 30 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

98300842

EL: 7235864878,  VVS: 345964030

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.288 Kilogram
Nettovægt 4.245 Kilogram
Volume 21.157 Liter
EAN nr. 5703466202746

 

Afkortet Nej
Applikation Roof frost protection
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma Intertek Semko
Description DEVIiceguard 18 Readymade 30m 540W@0°C 230V
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Dækningsgrad flettet skærm [%] [Min.] 80 %
Element IP-klasse IPX7
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Farve på ydre kappe Sort
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Fyldmateriale TPE
Garanti [år] 5
Godkendelse CE
UkrTEST
Godkendelsesstandard DIN VDE 0254: 1994-06
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -50 °C
Kabel på tromle Nej
Kabelafskærmning Fortinnet kobberfletning
Kabelbredde [mm] 11.3 mm
Kabeleffekt [W/m@°C] 18W/m@10°C
Kabeleffekt [W@°C] 540W@10°C
Kabelhøjde [mm] 5.8 mm
Kabellængde [m] 30 m
Kabeltype Dobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kold tilledning dimension [mm²] 1.5 mm²
Lederisolering TPE
Pakke, bredde [mm] 380 mm
Pakke, dybde [mm] 380 mm
Pakke, højde [mm] 143 mm
Produkt version Ready-made
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Ja
Tilledning lederantal 1
Tilledning længde [m] 5 m
Tilledning type DTCL
Type DEVIiceguard™ 18 Readymade
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
UV-beskyttet Ja
Varmeprincip Selvbegrænsende
Warranty type 5-year product warranty
Ydre kappe TPE, UV protected

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality