Varmekabler, DEVIiceguard™ 18 Readymade, 18W/m@10°C, 6.00 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230
98300837
EL: 7235864823,
VVS: 345964006
Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende
Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende
Bruttovægt | 1.23 Kg |
Nettovægt | 1.218 Kg |
Volume | 5.376 Liter |
EAN nr. | 5703466202692 |
Bruttovægt | 1.23 Kg |
Nettovægt | 1.218 Kg |
Volume | 5.376 Liter |
EAN nr. | 5703466202692 |
Afkortet | Nej |
Applikation | Roof frost protection |
Blyfri | Ja |
Brandhæmmende | Ja |
Bukkediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
Certificeringsfirma | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIiceguard 18 Readymade 6m 108W@0°C 230V |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Dækningsgrad flettet skærm [%] [Min.] | 80 % |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farve på ydre kappe | Sort |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Fyldmateriale | TPE |
Garanti [år] | 5 |
Godkendelse |
CE UkrTEST |
Godkendelsesstandard | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -50 °C |
Kabel på tromle | Nej |
Kabelafskærmning | Fortinnet kobberfletning |
Kabelbredde [mm] | 11.3 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Kabeleffekt [W@°C] | 108W@10°C |
Kabelhøjde [mm] | 5.8 mm |
Kabellængde [m] | 6 m |
Kabeltype | Dobbeltleder |
Kold tilledning dimension [mm²] | 1.5 mm² |
Lederisolering | TPE |
Pakke, bredde [mm] | 420 mm |
Pakke, dybde [mm] | 320 mm |
Pakke, højde [mm] | 40 mm |
Produkt version | Ready-made |
Produktgruppe | Heating Cables |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Tilledning | Ja |
Tilledning lederantal | 1 |
Tilledning længde [m] | 5 m |
Tilledning type | DTCL |
Type | DEVIiceguard™ 18 Readymade |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Ja |
Varmeprincip | Selvbegrænsende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ydre kappe | TPE, UV protected |
Afkortet | Nej |
Applikation | Roof frost protection |
Blyfri | Ja |
Brandhæmmende | Ja |
Bukkediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
Certificeringsfirma | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIiceguard 18 Readymade 6m 108W@0°C 230V |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Dækningsgrad flettet skærm [%] [Min.] | 80 % |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farve på ydre kappe | Sort |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Fyldmateriale | TPE |
Garanti [år] | 5 |
Godkendelse |
CE UkrTEST |
Godkendelsesstandard | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -50 °C |
Kabel på tromle | Nej |
Kabelafskærmning | Fortinnet kobberfletning |
Kabelbredde [mm] | 11.3 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Kabeleffekt [W@°C] | 108W@10°C |
Kabelhøjde [mm] | 5.8 mm |
Kabellængde [m] | 6 m |
Kabeltype | Dobbeltleder |
Kold tilledning dimension [mm²] | 1.5 mm² |
Lederisolering | TPE |
Pakke, bredde [mm] | 420 mm |
Pakke, dybde [mm] | 320 mm |
Pakke, højde [mm] | 40 mm |
Produkt version | Ready-made |
Produktgruppe | Heating Cables |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Tilledning | Ja |
Tilledning lederantal | 1 |
Tilledning længde [m] | 5 m |
Tilledning type | DTCL |
Type | DEVIiceguard™ 18 Readymade |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Ja |
Varmeprincip | Selvbegrænsende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ydre kappe | TPE, UV protected |