Varmekabler, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 1.00 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230
98300019
EL: 7235865657,
VVS: 345961001
Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende
Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende
Bruttovægt | 87 Gram |
Nettovægt | 64 Gram |
EAN nr. | 5703466217801 |
Bruttovægt | 87 Gram |
Nettovægt | 64 Gram |
EAN nr. | 5703466217801 |
Afkortet | Ja |
Applikation | Pipe / tank frost protection |
Bukkediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
Certificeringsfirma |
CE EAC UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 Cut-to-Length |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Element IP-klasse | 68 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farve på ydre kappe | Light blue |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Fyldmateriale | TPE |
Garanti [år] | 5 |
Godkendelse |
UkrTEST CE EAC |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabel på tromle | Nej |
Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
Kabelbredde [mm] | 7.7 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kabelhøjde [mm] | 5.3 mm |
Kabellængde [m] | 1 m |
Kabeltype | Dobbeltleder |
Lederisolering | Krydsbundet polyolefin |
Ledertype | Fortinnet kobber |
Produkt version | Cut-to-length |
Produktgruppe | Heating Cables |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Tilledning | Nej |
Type | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Varmeprincip | Selvbegrænsende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ydre kappe | TPE |
Afkortet | Ja |
Applikation | Pipe / tank frost protection |
Bukkediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
Certificeringsfirma |
CE EAC UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 Cut-to-Length |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Element IP-klasse | 68 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farve på ydre kappe | Light blue |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Fyldmateriale | TPE |
Garanti [år] | 5 |
Godkendelse |
UkrTEST CE EAC |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabel på tromle | Nej |
Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
Kabelbredde [mm] | 7.7 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kabelhøjde [mm] | 5.3 mm |
Kabellængde [m] | 1 m |
Kabeltype | Dobbeltleder |
Lederisolering | Krydsbundet polyolefin |
Ledertype | Fortinnet kobber |
Produkt version | Cut-to-length |
Produktgruppe | Heating Cables |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Tilledning | Nej |
Type | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Varmeprincip | Selvbegrænsende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ydre kappe | TPE |