Varmekabler, DEVIpipeheat™ 10 V3, 10W/m@10°C, 1 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

98300012

EL: 7235865699

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende

Szczegóły produktu

Bruttovægt 74 Gram
Nettovægt 64 Gram
EAN nr. 5703466249789

 

Afkortet Ja
Applikation Pipe / tank frost protection
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE evaluated Yes
Certificeringsfirma CE
EAC
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIpipeheat™ 10 V3 Cut-to length
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Element IP-klasse 68
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Fyldmateriale TPE
Grupa produktów Heating Cables
Gwarancja [Rok] 5
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Ja
Kabelafskærmning Alufolie 100 %
Kabelbredde [mm] 8.75 mm
Kabeleffekt [W/m@°C] 10W/m@10°C
Kabelhøjde [mm] 5.2 mm
Kabellængde [m] 1 m
Kolor powłoki zewnętrznej Jasnoniebieski
Lederisolering Krydsbundet polyolefin
Ledertype Fortinnet kobber
Produkt version Cut-to-length
REACH Candidate List substances No
Tilledning Nej
Typ kabla Dwużyłowy
Typ, wersja DEVIpipeheat™ 10 V3
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Varmeprincip Selvbegrænsende
Warranty type 5-year product warranty
Ydre kappe HDPE
PVDF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality