Varmekabler, DEVIpipeheat™ 10 V3, 10W/m@10°C, 300 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

98300008

EL: 7235865673

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.07 Kilogram
Nettovægt 0.064 Kilogram
Volume 0.13 Liter
EAN nr. 5703466249765

 

Afkortet Nej
Applikation Pipe / tank frost protection
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma CE
EAC
Description DEVIpipeheat™ 10 V3 300m drum
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Element IP-klasse 68
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Farve på ydre kappe Light blue
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Fyldmateriale TPE
Garanti [år] 5
Godkendelse CE
EAC
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Ja
Kabelafskærmning Alufolie 100 %
Kabelbredde [mm] 8.75 mm
Kabeleffekt [W/m@°C] 10W/m@10°C
Kabelhøjde [mm] 5.2 mm
Kabellængde [m] 300 m
Kabeltype Dobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lederisolering Krydsbundet polyolefin
Ledertype Fortinnet kobber
Produkt version Drum
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Nej
Type DEVIpipeheat™ 10 V3
UL-klassificeret Out of scope
Varmeprincip Selvbegrænsende
Warranty type 5-year product warranty
Ydre kappe PVDF
HDPE

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality