Varmekabler, DEVIpipeheat™ 10 V3, 10W/m@10°C, 100 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

98300007

EL: 7235865660

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende

Product details

Bruttovægt 64 Gram
Nettovægt 0.064 Gram
Volume 0.172 Liter
EAN nr. 5703466249758

 

Afkortet Nej
Applikation Pipe / tank frost protection
Approval CE
EAC
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
Cable type Twin conductor
CE evaluated Yes
Certificeringsfirma CE
EAC
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIpipeheat™ 10 V3 100m drum
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Element IP-klasse 68
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Farve på ydre kappe Light blue
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Fyldmateriale TPE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Ja
Kabelafskærmning Alufolie 100 %
Kabelbredde [mm] 8.75 mm
Kabeleffekt [W/m@°C] 10W/m@10°C
Kabelhøjde [mm] 5.2 mm
Kabellængde [m] 100 m
Lederisolering Krydsbundet polyolefin
Ledertype Fortinnet kobber
Product group Heating Cables
Produkt version Drum
REACH Candidate List substances No
Tilledning Nej
Type DEVIpipeheat™ 10 V3
UL evaluated Out of scope
Varmeprincip Selvbegrænsende
Warranty [Year] 5
Warranty type 5-year product warranty
Ydre kappe PVDF
HDPE

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality