Varmekabler, DEVImulti™ PVC, 30 W/m, Forsyningsspænding [V] AC: 230
89999144
EL: 7235861402,
VVS: 345965044
Varmeprincip: Seriel resistiv
Varmeprincip: Seriel resistiv
Bruttovægt | 0.111 Kg |
Nettovægt | 0.11 Kg |
EAN nr. | 5703466039373 |
Bruttovægt | 0.111 Kg |
Nettovægt | 0.11 Kg |
EAN nr. | 5703466039373 |
Applikation | Pipe / tank frost protection |
Certificeringsfirma | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformationsstyrke [N] | 600 N |
Description | DEVImulti PVC 4 x 0.027 R/m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Element IP-klasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 500 V |
Garanti [år] | 5 |
Godkendelse | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Kabel på tromle | Ja |
Kabeldiameter [mm] | 8 mm |
Kabeleffekt [W/m] | 30 W/m |
Kabelmodstand [Ohm/m] | 0.03 Ohm/m |
Kabeltype | Four conductor |
Lederisolering | FEP |
Produkt version | Cut-to-length |
Produktgruppe | Heating Cables |
Trækstyrke [N] | 120 N |
Type | DEVImulti™ PVC |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Varmeprincip | Seriel resistiv |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ydre kappe | PVC |
Applikation | Pipe / tank frost protection |
Certificeringsfirma | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformationsstyrke [N] | 600 N |
Description | DEVImulti PVC 4 x 0.027 R/m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Element IP-klasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 500 V |
Garanti [år] | 5 |
Godkendelse | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Kabel på tromle | Ja |
Kabeldiameter [mm] | 8 mm |
Kabeleffekt [W/m] | 30 W/m |
Kabelmodstand [Ohm/m] | 0.03 Ohm/m |
Kabeltype | Four conductor |
Lederisolering | FEP |
Produkt version | Cut-to-length |
Produktgruppe | Heating Cables |
Trækstyrke [N] | 120 N |
Type | DEVImulti™ PVC |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Varmeprincip | Seriel resistiv |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ydre kappe | PVC |