Varmekabler, DEVImulti™ PVC, 30 W/m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

89999142

EL: 7235861392,  VVS: 345965042

Varmeprincip: Seriel resistiv

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.054 Kilogram
Nettovægt 0.053 Kilogram
EAN nr. 5703466039366

 

Applikation Pipe / tank frost protection
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma Intertek Semko
Deformationsstyrke [N] 600 N
Description DEVImulti PVC 4 x 0.220 R/m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Element IP-klasse IPX7
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 500 V
Garanti [år] 5
Godkendelse CE
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Kabel på tromle Ja
Kabeldiameter [mm] 8 mm
Kabeleffekt [W/m] 30 W/m
Kabelmodstand [Ohm/m] 0.22 Ohm/m
Kabeltype Four conductor
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lederisolering FEP
Produkt version Cut-to-length
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Trækstyrke [N] 120 N
Type DEVImulti™ PVC
UL-klassificeret Out of scope
Varmeprincip Seriel resistiv
Warranty type 5-year product warranty
Ydre kappe PVC

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality