Varmekabler, DEVIsnow™ 30T, 30 W/m, 17.5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 400

89846050

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Seriel resistiv

Produkta informācija

Bruto svars 3.01 Kilogram
Neto svars 2.98 Kilogram
Volume 13.708 Liter
EAN 5703466163092

 

Apsildes princips Sērijas pretestība
Apstiprinājums CE
EAC
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits 1
Aukstā vadītāja garums [m] 10 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²] 1.5 mm²
Aukstā vadītāja tips DTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits 3
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 400 V
Bez svina
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darbības temperatūra [°C] [Max] 60 °C
Deformācijas izturība [N] >1500 N
Description DEVIsnow 30T 17.5m 520W 400V
Elementa IP klase IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garantija [gadi] 20
Izstrādājumu grupa Heating Cables
Kabelis uz plēves
Kabeļa diametrs [mm] 7 mm
Kabeļa ekrāns Alumīnija folija 100%
Kabeļa garums [m] 17.5 m
Kabeļa jauda [W/m] 30 W/m
Kabeļa pretestība [omi] 308
Kabeļa tips Divdzīslu vads
Liekšanas diametrs [mm] [Min] 50 mm
Liesmu slāpētājs
Lietošana Cold store
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
Pakotnes augstums [mm] 92 mm
Pakotnes dziļums [mm] 386 mm
Pakotnes platums [mm] 386 mm
Pildvielas materiāls PEX
Produkta versija Ready-made
REACH kandidātu saraksta vielas No
Regulējams atbilstoši garumam
Sertifikācijas uzņēmums Intertek Semko
Siltuma izvade [W] 520 W
Stiepes izturība [N] 450 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] 90 °C
Tips DEVIsnow™ 30T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] -5 °C
Vadītāja izolācija FEP
Warranty type 20-year full service warranty
Ārējā loksne PVC
Ārējās loksnes krāsa Melns

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality