Varmekabler, DEVIsnow™ 30T, 30 W/m, 34 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

89846008

EL: 7235863332

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Seriel resistiv

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.542 Kilogram
Nettovægt 2.517 Kilogram
Volume 13.708 Liter
EAN nr. 5703466150153

 

Afkortet Nej
Applikation Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma Intertek Semko
Deformationsstyrke [N] >1500 N
Description DEVIsnow 30T 34m 1020W 230V
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Element IP-klasse IPX7
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Farve på ydre kappe Sort
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Fyldmateriale PEX
Garanti [år] 20
Godkendelse CE
EAC
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Nej
Kabelafskærmning Alufolie 100 %
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabeleffekt [W/m] 30 W/m
Kabellængde [m] 34 m
Kabelmodstand [ohm] 51.8
Kabeltype Dobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kold tilledningdimension [mm²] 1.5 mm²
Lederisolering FEP
Pakke, bredde [mm] 386 mm
Pakke, dybde [mm] 386 mm
Pakke, højde [mm] 92 mm
Produkt version Ready-made
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Ja
Tilledning antal 1
Tilledning lederantal 3
Tilledning længde [m] 2.3 m
Tilledning type DTCL
Trækstyrke [N] 450 N
Type DEVIsnow™ 30T
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
UV-beskyttet Ja
Varmeeffekt [W] 1020 W
Varmeprincip Seriel resistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ydre kappe PVC

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality