Varmekabler, DEVIcomfort™ 10T, 10 W/m, 170 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

87101728

Tuote ei ole saatavilla. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Seriel resistiv

Tuotetiedot

Bruttopaino 6.2 Kilogram
Nettopaino 6.138 Kilogram
Määrä 21.157 Liter
EAN 5703466162873

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIcomfort 10T 1700W 230V 170m
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 90 °C
Elementti IP-luokka IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Hyväksyntä CE
UkrTEST
EAC
Johtimen eristys FEP
Kaapeli kelalla Ei
Kaapelin halkaisija [mm] 4 mm
Kaapelin pituus [m] 170 m
Kaapelin teho [W/m] 10 W/m
Kaapelin vastus [Ohm] 31.1
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100%
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Käyttökohde Floor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 85 °C
Liitoskaapeli Kyllä
Liitoskaapeli, koko [mm²] 1 mm²
Liitoskaapeli, kpl 1
Liitoskaapelin johdin, kpl 2
Liitoskaapelin pituus [m] 4 m
Liitoskaapelin tyyppi DTWB
Lyijytön Kyllä
Lämmitysperiaate Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W] 1700 W
Muodonmuutoslujuus [N] 600 N
Määrämittaan leikattava Ei
Pakkauksen korkeus [mm] 145 mm
Pakkauksen leveys [mm] 390 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 385 mm
Palamista hidastava Kyllä
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sertifioinnin suorittanut yritys Intertek Semko
UkrTEST
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Taivutussäde [mm] [Min.] 50 mm
Takuu [vuosi] 20
Tarvikesarja No
Tuoteryhmä Heating Cables
Tuoteversio Ready-made
Tyyppi DEVIcomfort™ 10T
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Ulkovaipan väri Punainen
Ulkovaippa PVC
UNSPSC-KOODI 26121601
UV-suojattu Ei
Vetolujuus [N] 120 N
Warranty type 20-year full service warranty

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality