Varmekabler, DEVIcomfort™ 10T, 10 W/m, 90 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

87101718

EL: 7235862388

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Seriel resistiv

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.84 Kilogram
Nettovægt 3.802 Kilogram
Volume 13.708 Liter
EAN nr. 5703466162835

 

Afkortet Nej
Applikation Floor heating
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma Intertek Semko
UkrTEST
Deformationsstyrke [N] 600 N
Description DEVIcomfort 10T 900W 230V 90m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Element IP-klasse IPX7
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Farve på ydre kappe RØD
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Garanti [år] 20
Godkendelse CE
UkrTEST
EAC
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Nej
Kabelafskærmning Alufolie 100 %
Kabeldiameter [mm] 4 mm
Kabeleffekt [W/m] 10 W/m
Kabellængde [m] 90 m
Kabelmodstand [ohm] 58.8
Kabeltype Dobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kold tilledning dimension [mm²] 1 mm²
Lederisolering FEP
Pakke, bredde [mm] 386 mm
Pakke, dybde [mm] 386 mm
Pakke, højde [mm] 92 mm
Produkt version Ready-made
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilbehør sæt No
Tilledning Ja
Tilledning antal 1
Tilledning lederantal 2
Tilledning længde [m] 4 m
Tilledning type DTWB
Trækstyrke [N] 120 N
Type DEVIcomfort™ 10T
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
UV-beskyttet Nej
Varmeeffekt [W] 900 W
Varmeprincip Seriel resistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ydre kappe PVC

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality