Varmekabler, DEVIsnow™ tromle, 30 W/m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

84805445

Venligst kontakt kundeservice

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Seriel resistiv

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.063 Kilogram
Nettovægt 0.062 Kilogram
EAN nr. 5703466146392

 

Afkortet Ja
Applikation Cold store
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma NEMKO
Deformationsstyrke [N] >1500 N
Description DEVIsnow 0,055 Ohm/m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Element IP-klasse IPX7
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve på ydre kappe Sort
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 400 V
Garanti [år] 5
Godkendelse CE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Ja
Kabelafskærmning Alufolie 100 %
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabeleffekt [W/m] 30 W/m
Kabelmodstand [Ohm/m] 0.06 Ohm/m
Kabelmodstand [ohm] 0.055
Kabeltype Dobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lederisolering FEP
Produkt version Drum
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Nej
Trækstyrke [N] 450 N
Type DEVIsnow™ drum
UL-klassificeret Out of scope
UV-beskyttet Ja
Varmeprincip Seriel resistiv
Warranty type 5-year product warranty
Ydre kappe PVC

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality