Apkures kabeļi, DEVIsnow™ cilindrs, 30 W/m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

84805424

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Sērijas pretestība

Detalhes do produto

Bruto svars 0.05 Kilogram
Neto svars 0.05 Kilogram
EAN 5703466146323

 

Apsildes princips Sērijas pretestība
Apstiprinājums CE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Aukstais vadītājs
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] 400 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darbības temperatūra [°C] [Max] 60 °C
Deformācijas izturība [N] >1500 N
Description DEVIsnow 0,367 Ohm/m
Elementa IP klase IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Garantija [gadi] 5
Grupo de produtos Heating Cables
Kabelis uz plēves
Kabeļa diametrs [mm] 7 mm
Kabeļa ekrāns Alumīnija folija 100%
Kabeļa jauda [W/m] 30 W/m
Kabeļa pretestība [omi/m] 0.37 Ohm/m
Kabeļa pretestība [omi] 0.367
Kabeļa tips Divdzīslu vads
Liekšanas diametrs [mm] [Min] 50 mm
Lietošana Cold store
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
Produkta versija Drum
REACH Candidate List substances No
Regulējams atbilstoši garumam
Sertifikācijas uzņēmums NEMKO
Stiepes izturība [N] 450 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] 90 °C
Tipo DEVIsnow™ drum
UL evaluated Out of scope
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] -5 °C
Vadītāja izolācija FEP
Warranty type 5-year product warranty
Ārējā loksne PVC
Ārējās loksnes krāsa Melns

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality