Varmekabler, DEVIsport™ tromle, 25 W/m, Forsyningsspænding [V] AC: 300

84701454

Kabeltype: 1-leder, Varmeprincip: Seriel resistiv

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.043 Kilogram
Nettovægt 0.042 Kilogram
EAN nr. 5703435021569

 

Afkortet Ja
Applikation Sport fields
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma LCIE
Deformationsstyrke [N] 2000 N
Description DEVIsport 0,255 Ohm/m
Dobbeltlederafskærmning [mm²] 16 x 0.4
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Dækningsgrad flettet skærm [%] [Min.] 70 %
Element IP-klasse IPX7
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Farve på ydre kappe Sort
Forsyningsspænding [V] AC 300 V
Garanti [år] 20
Godkendelse CE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Ja
Kabelafskærmning Kobberfletning
Kabeldiameter [mm] 8 mm
Kabeleffekt [W/m] 25 W/m
Kabelmodstand [Ohm/m] 0.26 Ohm/m
Kabelmodstand [ohm] 0.3
Kabeltype 1-leder
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Lederisolering XLPE
Modstand pr. meter [Ohm/m] 0.255 Ohm/m
Produkt version Cut-to-length
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Nej
Trækstyrke [N] 1500 N
Type DEVIsport™ drum
UL-klassificeret Out of scope
UV-beskyttet Ja
Varmeprincip Seriel resistiv
Warranty type 5-year product warranty
Ydre kappe MDPE

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality