Varmekabler, DEVIsnow™ 20T, 20 W/m, 58 m, Forsyningsspænding [V] AC: 400

83902115

EL: 7235864483

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Seriel resistiv

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.26 Kilogram
Nettovægt 5.207 Kilogram
Volume 21.157 Liter
EAN nr. 5703466187609

 

Afkortet Nej
Applikation Cold store
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma Intertek Semko
Deformationsstyrke [N] >1500 N
Description DEVIsnow 20T 58m, 1165W, 400V
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Element IP-klasse IPX7
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Farve på ydre kappe Sort
Forsyningsspænding [V] AC 400 V
Fyldmateriale PEX
Garanti [år] 20
Godkendelse CE
EAC
UkrTEST
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Nej
Kabelafskærmning Alufolie 100 %
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabeleffekt [W/m] 20 W/m
Kabellængde [m] 58 m
Kabelmodstand [ohm] 137
Kabeltype Dobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kold tilledning dimension [mm²] 1.5 mm²
Lederisolering XLPE
Pakke, bredde [mm] 386 mm
Pakke, dybde [mm] 380 mm
Pakke, højde [mm] 142 mm
Produkt version Ready-made
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Ja
Tilledning antal 1
Tilledning lederantal 3
Tilledning længde [m] 10 m
Tilledning type DTCL
Trækstyrke [N] 450 N
Type DEVIsnow™ 20T
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UL-klassificeret Out of scope
UV-beskyttet Ja
Varmeeffekt [W] 1165 W
Varmeprincip Seriel resistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ydre kappe PVC

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality