Varmekabler, DEVIsnow™ 20T, 20 W/m, 40.00 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230
83902102
EL: 7235864328
Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Seriel resistiv
Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Seriel resistiv
Bruttovægt | 3.3 Kg |
Nettovægt | 3.267 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN nr. | 5703466187470 |
Bruttovægt | 3.3 Kg |
Nettovægt | 3.267 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN nr. | 5703466187470 |
Afkortet | Nej |
Applikation |
Cold store Ground ice and snow melting Roof frost protection Sport fields Vineyard frost protection |
Blyfri | Ja |
Brandhæmmende | Ja |
Bukkediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
Certificeringsfirma | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformationsstyrke [N] |
|
Description | DEVIsnow 20T 40m, 855W, 230V |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Element IP-klasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Farve på ydre kappe | Sort |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Fyldmateriale | PEX |
Garanti [år] | 20 |
Godkendelse |
CE EAC UkrTEST |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabel på tromle | Nej |
Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
Kabeldiameter [mm] | 7 mm |
Kabeleffekt [W/m] | 20 W/m |
Kabellængde [m] | 40 m |
Kabelmodstand [ohm] | 61.9 |
Kabeltype | Dobbeltleder |
Kold tilledning dimension [mm²] | 1.5 mm² |
Lederisolering | XLPE |
Pakke, bredde [mm] | 386 mm |
Pakke, dybde [mm] | 386 mm |
Pakke, højde [mm] | 92 mm |
Produkt version | Ready-made |
Produktgruppe | Heating Cables |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Tilledning | Ja |
Tilledning antal | 1 |
Tilledning lederantal | 3 |
Tilledning længde [m] | 2.3 m |
Tilledning type | DTCL |
Trækstyrke [N] |
|
Type | DEVIsnow™ 20T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Ja |
Varmeeffekt [W] | 855 W |
Varmeprincip | Seriel resistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ydre kappe | PVC |
Afkortet | Nej |
Applikation |
Cold store Ground ice and snow melting Roof frost protection Sport fields Vineyard frost protection |
Blyfri | Ja |
Brandhæmmende | Ja |
Bukkediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
Certificeringsfirma | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformationsstyrke [N] |
|
Description | DEVIsnow 20T 40m, 855W, 230V |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Element IP-klasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Farve på ydre kappe | Sort |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Fyldmateriale | PEX |
Garanti [år] | 20 |
Godkendelse |
CE EAC UkrTEST |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabel på tromle | Nej |
Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
Kabeldiameter [mm] | 7 mm |
Kabeleffekt [W/m] | 20 W/m |
Kabellængde [m] | 40 m |
Kabelmodstand [ohm] | 61.9 |
Kabeltype | Dobbeltleder |
Kold tilledning dimension [mm²] | 1.5 mm² |
Lederisolering | XLPE |
Pakke, bredde [mm] | 386 mm |
Pakke, dybde [mm] | 386 mm |
Pakke, højde [mm] | 92 mm |
Produkt version | Ready-made |
Produktgruppe | Heating Cables |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Tilledning | Ja |
Tilledning antal | 1 |
Tilledning lederantal | 3 |
Tilledning længde [m] | 2.3 m |
Tilledning type | DTCL |
Trækstyrke [N] |
|
Type | DEVIsnow™ 20T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Ja |
Varmeeffekt [W] | 855 W |
Varmeprincip | Seriel resistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ydre kappe | PVC |