Varmemåtter, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 1.40 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

83902039

EL: 7235872404

Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.8, Måttelængde [m]: 1.8

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.29 Kilogram
Nettovægt 2.267 Kilogram
Volume 15.75 Liter
EAN nr. 5703466187340

 

Applikation Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma Intertek Semko
Deformationsstyrke [N] >1500 N
Description DEVIsnow 300T 410W 230V 0.75x1.8m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Dækningsområde [m²] 1.4 m²
Element IP-klasse IPX7
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Farve på ydre kappe Sort
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Fyldmateriale PEX
Garanti [år] 20
Godkendelse CE
EAC
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabelafskærmning Alufolie 100 %
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabelmodstand [ohm] 129.2
Kabeltype Dobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kold tilledningdimension [mm²] 1.5 mm²
Lederisolering FEP
Måttebredde [m] 0.8 m
Måtteeffekt [W/m²] 300 W/m²
Måttelængde [m] 1.8 m
Pakke, bredde [mm] 170 mm
Pakke, dybde [mm] 700 mm
Pakke, højde [mm] 170 mm
Produktgruppe Heating Mats
Produktoplysninger DEVIsnow™ 300T
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilbehør sæt No
Tilledning Ja
Tilledning antal 1
Tilledning lederantal 3
Tilledning længde [m] 10 m
Tilledning type DTCL
Trækstyrke [N] 450 N
Tykkelse [mm] 7 mm
Type DEVIsnow™ 300T
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
UV-beskyttet Ja
Varmeeffekt [W] 410 W
Varmeprincip Seriel resistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ydre kappe PVC

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality