Varmekabler, DEVIasphalt™ 30T, 30 W/m, 215 m, Forsyningsspænding [V] AC: 400

83900208

EL: 7235864687

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Seriel resistiv

Produktdetaljer

Bruttovægt 18.48 Kilogram
Nettovægt 18.295 Kilogram
Volume 40.432 Liter
EAN nr. 5703466192931

 

Afkortet Nej
Applikation Asphalt ice and snow melting
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma Intertek Semko
Deformationsstyrke [N] >1500 N
Description DEVIasphalt 30T 215m 6470W 400V
Dobbeltlederafskærmning [mm²] Cu 1,0
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Element IP-klasse IPX7
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Farve på ydre kappe Sort
Forsyningsspænding [V] AC 400 V
Fyldmateriale PEX
Garanti [år] 20
Godkendelse CE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Nej
Kabelafskærmning Alufolie 100 %
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabeleffekt [W/m] 30 W/m
Kabellængde [m] 215 m
Kabelmodstand [ohm] 24.7
Kabeltype Dobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kold tilledningdimension [mm²] 2.5 mm²
Kort periodetemperatur [°C] [Maks.] 240 °C
Lederisolering FEP
Pakke, bredde [mm] 380 mm
Pakke, dybde [mm] 380 mm
Pakke, højde [mm] 280 mm
Produkt version Ready-made
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Ja
Tilledning antal 1
Tilledning lederantal 2
Tilledning længde [m] 10 m
Tilledning type DTWK
Trækstyrke [N] >300 N
Type DEVIasphalt™ 30T
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
UV-beskyttet Ja
Varmeeffekt [W] 6470 W
Varmeprincip Seriel resistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ydre kappe XPLO

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality