Varmekabler, DEVIasphalt™ 30T, 30 W/m, 17.5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 400

83900201

EL: 7235864616

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Seriel resistiv

Produktdetails

Bruttovægt 3.66 Kilogram
Nettovægt 3.623 Kilogram
Volume 13.708 Liter
EAN nr. 5703466192863

 

Afkortet Nej
Applikation Asphalt ice and snow melting
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE evaluated Yes
Certificeringsfirma Intertek Semko
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformationsstyrke [N] >1500 N
Description DEVIasphalt 30T 17,5m 520W 400V
Dobbeltlederafskærmning [mm²] Cu 1,0
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Element IP-klasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Farve på ydre kappe Sort
Forsyningsspænding [V] AC 400 V
Fyldmateriale PEX
Garanti [år] 20
Godkendelse CE
Heizbandleistung [W/m] 30 W/m
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Nej
Kabelafskærmning Alufolie 100 %
Kabeldurchmesser [mm] 7 mm
Kabellængde [m] 17.5 m
Kabelmodstand [ohm] 308
Kabeltyp Zweileiter
Kaltleitergröße [mm²] 2.5 mm²
Kort periodetemperatur [°C] [Maks.] 240 °C
Lederisolering FEP
Pakke, bredde [mm] 386 mm
Pakke, dybde [mm] 386 mm
Pakke, højde [mm] 92 mm
Produkt version Ready-made
Produktgruppe Heating Cables
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Tilledning Ja
Tilledning antal 1
Tilledning lederantal 2
Tilledning længde [m] 10 m
Tilledning type DTWK
Trækstyrke [N] >300 N
Typ DEVIasphalt™ 30T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
UV-beskyttet Ja
Varmeeffekt [W] 520 W
Varmeprincip Seriel resistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ydre kappe XPLO

Peças de Reposição

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality