Varmemåtter, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 14.55 m², Forsyningsspænding [V] AC: 400

83900172

EL: 7235872103

Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.8, Måttelængde [m]: 19.4

Produktdetaljer

Bruttovægt 12.21 Kilogram
Nettovægt 12.088 Kilogram
Volume 30 Liter
EAN nr. 5703466192788

 

Applikation Asphalt ice and snow melting
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma Intertek Semko
Deformationsstyrke [N] >1500 N
Description DEVIasphalt™ 300T 4270W 400V, 0,75 x 19,4m
Dobbeltlederafskærmning [mm²] 1
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Dækningsområde [m²] 14.55 m²
Element IP-klasse IPX7
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Farve på ydre kappe Sort
Forsyningsspænding [V] AC 400 V
Fyldmateriale XPLE
Garanti [år] 20
Godkendelse CE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabelafskærmning Alufolie 100 %
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabelmodstand [ohm] 37.5
Kabeltype Dobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kold tilledningdimension [mm²] 2.5 mm²
Kort periodetemperatur [°C] [Maks.] 240 °C
Lederisolering FEP
Måttebredde [m] 0.8 m
Måtteeffekt [W/m²] 300 W/m²
Måttelængde [m] 19.4 m
Pakke, bredde [mm] 200 mm
Pakke, dybde [mm] 750 mm
Pakke, højde [mm] 200 mm
Produktgruppe Heating Mats
Produktoplysninger DEVIasphalt™ 300T
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilbehør sæt No
Tilledning Ja
Tilledning antal 1
Tilledning lederantal 2
Tilledning længde [m] 10 m
Tilledning type DTWK
Trækstyrke [N] >300 N
Tykkelse [mm] 7 mm
Type DEVIasphalt™ 300T
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
UV-beskyttet Ja
Varmeeffekt [W] 4270 W
Varmeprincip Seriel resistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ydre kappe XPLO

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality