Varmemåtter, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 3.60 m², Forsyningsspænding [V] AC: 400

83900167

EL: 7235872051

Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.8, Måttelængde [m]: 4.8

Інформація про продукт

Bruttovægt 4.91 Kilogram
Nettovægt 4.861 Kilogram
Volume 14.7 Liter
EAN nr. 5703466192733

 

Applikation Asphalt ice and snow melting
Brandhæmmende Ja
CE evaluated Yes
Certificeringsfirma Intertek Semko
Contain batteries Ні
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
EPD available Yes
Forsyningsspænding [V] AC 400 V
Kabelafskærmning Alufolie 100 %
Kabelmodstand [ohm] 152.2
Tilledning Ja
Tilledning lederantal 2
Tilledning længde [m] 10 m
Tilledning type DTWK
UL evaluated Out of scope
Без свинцю Так
Висота упаковки [мм] 140 мм
Внутрішня ізоляція FEP
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Гарантійний термін 20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік] 20
Глибина упаковки [мм] 750 мм
Група продукції Heating Mats
Двопровідниковий екран [мм²] 1
Довжина мату [м] 4.8 м
Дозволи CE
Діаметр кабелю [мм] 7 мм
Зовнішня оболонка XPLO
Зона покриття [м²] 3.6 м²
Клас захисту IP елемента IPX7
КОД UNSPSC 40101830
Колір зовнішньої оболонки Чорний
Комплект приладдя No
Кількість холодних кінців 1
Матеріал фільтру XPLE
Міцність на розрив [N] >300 N
Міцність при деформації [N] >1500 N
Неробоча температура [°C] [макс.] 85 °C
Опис DEVIasphalt™ 300T 1050Вт 400В, 0,75 x 4,8м
Опис продукту DEVIasphalt™ 300T
Потужність мату [Вт/м²] 300 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт] 1050 Вт
Принцип обігріву Послідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір холодного кінця [мм²] 2.5 мм²
Температура короткого періоду [°C] [макс.] 240 °C
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип DEVIasphalt™ 300T
Тип кабелю Двожильний кабель
Товщина [мм] 7 мм
УФ-захист Так
Ширина мату [м] 0.8 м
Ширина упаковки [мм] 140 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality