Varmemåtter, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 12.00 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

83030588

Venligst kontakt kundeservice

Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 24.00

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.877 Kilogram
Nettovægt 6.809 Kilogram
Volume 38.885 Liter
EAN nr. 5703466169469

 

Applikation Floor heating
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
Certificeringsfirma Intertek Semko
China RoHS compliance Out of scope
Deformationsstyrke [N] 600 N
Description DEVIcomfort 150T 1800W 230V 0.5x24m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Dækningsområde [m²] 12 m²
Element IP-klasse IPX7
EU RoHS compliance Yes
Farve på ydre kappe RØD
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Garanti [år] 20
Godkendelse CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabelafskærmning Alufolie 100 %
Kabeldiameter [mm] 4 mm
Kabelmodstand [ohm] 29.4
Kabeltype Dobbeltleder
Kold tilledning dimension [mm²] 1 mm²
Lederisolering FEP
Måttebredde [m] 0.5 m
Måtteeffekt [W/m²] 150 W/m²
Måttelængde [m] 24 m
Pakke, bredde [mm] 255 mm
Pakke, dybde [mm] 255 mm
Pakke, højde [mm] 590 mm
Produktgruppe Heating Mats
Produktoplysninger DEVIcomfort™ 150T
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilbehør sæt No
Tilledning Ja
Tilledning antal 1
Tilledning lederantal 2
Tilledning længde [m] 2.3 m
Tilledning type DTWB
Trækstyrke [N] 120 N
Tykkelse [mm] 4 mm
Type DEVIcomfort™ 150T
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 40101830
UV-beskyttet Nej
Varmeeffekt [W] 1800 W
Varmeprincip Seriel resistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ydre kappe PVC

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality