Varmemåtter, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 1.50 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

83030504

Venligst kontakt kundeservice

Kabeltype: Dobbeltleder, Tilbehør sæt: FlexrørØ 6,7 2,5m sort, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 3.00

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.233 Kg
Nettovægt 1.221 Kg
Volume 12.199 Liter
EAN nr. 5703466162477

 

Applikation Floor heating
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
Certificeringsfirma Intertek Semko
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Deformationsstyrke [N] 600 N
Description DEVIcomfort 100T 150 W, 230V 0,5x3m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Dækningsområde [m²] 1.5 m²
Element IP-klasse IPX7
EU RoHS compliance Yes
Farve på ydre kappe RØD
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Garanti [år] 20
Godkendelse CE
UkrTEST
EAC
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
In scope of WEEE and contain batteries No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabelafskærmning Alufolie 100 %
Kabeldiameter [mm] 4 mm
Kabelmodstand [ohm] 353
Kabeltype Dobbeltleder
Kold tilledning dimension [mm²] 1 mm²
Lederisolering FEP
Måttebredde [m] 0.5 m
Måtteeffekt [W/m²] 100 W/m²
Måttelængde [m] 3 m
Pakke, bredde [mm] 145 mm
Pakke, dybde [mm] 145 mm
Pakke, højde [mm] 590 mm
Produktgruppe Heating Mats
Produktoplysninger DEVIcomfort™ 100T
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilbehør sæt FlexrørØ 6,7 2,5m sort
Tilledning Ja
Tilledning antal 1
Tilledning lederantal 2
Tilledning længde [m] 2.3 m
Tilledning type DTWB
Trækstyrke [N] 120 N
Tykkelse [mm] 4.5 mm
Type DEVIcomfort™ 100T
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 40101830
UV-beskyttet Nej
Varmeeffekt [W] 150 W
Varmeprincip Seriel resistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ydre kappe PVC

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality