Varmemåtter, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.48 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

83000300

EL: 7235862003,  VVS: 345962250

Kabeltype: 1-leder, Måttebredde [m]: 0.8, Måttelængde [m]: 0.60

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.16 Kilogram
Nettovægt 1.148 Kilogram
Volume 12.825 Liter
EAN nr. 5703466056660

 

Applikation Other heating
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma Intertek Semko
Deformationsstyrke [N] 600 N
Description DEVIheat Mirror 150S 75W 230V 0.8x0.6m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 110 °C
Dækningsområde [m²] 0.48 m²
Element IP-klasse IPX7
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Farve på ydre kappe RØD
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Garanti [år] 20
Godkendelse CE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Nej
Kabelafskærmning Kobberfletning
Kabeldiameter [mm] 2.5 mm
Kabelmodstand [ohm] 686
Kabeltype 1-leder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kold tilledning dimension [mm²] 1 mm²
Lederisolering FEP
Måttebredde [m] 0.8 m
Måtteeffekt [W/m²] 150 W/m²
Måttelængde [m] 0.6 m
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakke, bredde [mm] 145 mm
Pakke, dybde [mm] 145 mm
Pakke, højde [mm] 605 mm
Produktgruppe Heating Mats
Produktoplysninger DEVIheat™ Mirror 150S
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilbehør sæt No
Tilledning Ja
Tilledning antal 2
Tilledning lederantal 1
Tilledning længde [m] 3 m
Tilledning type DSWB
Trækstyrke [N] 120 N
Tykkelse [mm] 3 mm
Type DEVIheat™ 150S
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
UV-beskyttet Nej
Varmeeffekt [W] 75 W
Varmeprincip Seriel resistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ydre kappe PVDF

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality